Werkstoff: Edelstahl rostfrei, Werkstoff-Nr. 1.4305 (V2A). Lagetoleranz F/d und C/d = 0,05mm. Einbaufertig mit 4 Befestigungslöchern, passend zu Klemmringen für Keilwellen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 64899507

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
121,85115,12108,3387,9580,6177,71

Profil Bezeichnung [mm]KN 26 x 32
ØA DIN ISO 2768 m [mm]70
ØB DIN ISO 2768 m [mm]56
ØB1 DIN 74 m [mm]6,6
Ø C H7 [mm]40
Ø F h8 [mm]42
Ø d H7 [mm]26
E DIN ISO 2768 [mm]10
h DIN ISO 2768 [mm]3,5
L DIN ISO 2768 [mm]60
Gewicht [kg]0,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn