Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager:
gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für
Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel
= 1 Schienenpaar.
-
Einhalterung in geschlossener Position.
-
Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.
-
Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.
- Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Hinweis: Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube /
Euro-Senkkopfschraube 6mm. Es sind alle Befestigungspositionen zu
verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.
Achtung:
die Schiene darf nur vertikal (hochkant) montiert werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64904011
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
241,33 | 202,69 | 183,39 | 164,1 | 144,71 |
DZ5321-0110-A |
1100 |
1123,5 |
448 |
544 |
576 |
992 |
1024 |
480 |
480 |
512 |
70 / 60 |
6,39 |