Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugellager: gehärteter Stahl. Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Einhalterung in geschlossener Position.
  • Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.
  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Hinweis: Empfohlene Befestigung: M5 Senkkopfschraube / Euro-Senkkopfschraube 6mm. Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Achtung: die Schiene darf nur vertikal (hochkant) montiert werden.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Schienenlänge
[mm]
Auszug +/- 3,2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
Lastwert / Paar
[kg]
Gewicht / Paar
[kg]
64904030   300323,5---192224---130 / 1201,73
64904035   350373,5---224256---140 / 1202,04
64904040   400423,5-160192288320128160-150 / 1302,34
64904045   450473,5-160192320352128160-160 / 1402,64
64904050   500523,5-192224384416160192-160 / 1402,94
64904055   550573,5-192224416448160192-160 / 1403,25
64904060   600623,5-256288480512192256-150 / 1203,55
64904070   700723,5288320544576608256288544130 / 1104,16
64904080   790803,5-352384672704320352384100 / 1004,72
64904090   900923,5-44848076880038438441690 / 805,33
64904099   10001023,5448480512864896448480-80 / 705,87
64904011   11001123,5448544576992102448048051270 / 606,39


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn