Information zur Auszugschienen - Auswahl
Linearführungen DFG 115, Gleitführungen
Linearführungen DA 0115 RC mit Kugelumlaufwagen
Linearführungen DA 0116 RC mit Kugelumlaufwagen
Linearführungen DA 0118 RC mit Kugelumlaufwagen
Auszugschienen DZ 0201, Breite 9,5 mm, bis 50 kg, Teilauszug
Auszugschienen DZ 0204, Breite 9,5 mm, bis 65 kg, Teilauszug
Auszugschienen DZ 0301, Breite 19,1 mm, bis 70 kg, Überauszug
Auszugschienen DZ 0305, Breite 19,1 mm, bis 70 kg, Überauszug
Auszugschienen DS 0305, Breite 19,1 mm, bis 70 kg, Edelstahl, Überauszug
Auszugschienen DS 0330, Breite 19,1 mm, bis 80 kg, Edelstahl, Vollauszug
Auszugschienen DZ 0522, Breite 26,5 mm, bis 180 kg, Überauszug
Auszugschienen DZ 2002, Breite 9,5 mm, bis 35 kg, Auszug in beide Richtungen
Auszugschienen DZ 2026, Breite 9,5 mm, bis 50 kg, Auszug in beide Richtungen
Auszugschienen DS 2028, Breite 9,5 mm, bis 65 kg, Teilauszug
Auszugschienen DZ 2109, Breite 12,7 mm, mit Montagewinkeln, bis 35 kg, Teilausz
Auszugschienen DB 2132, Breite 12,7 mm, bis 50 kg, Teilauszug
Auszugschienen DZ 2132, Breite 12,7 mm, bis 50 kg, Teilauszug
Auszugschienen DZ 2431, Breite 16 mm, bis 20 kg, Vollauszug
Auszugschienen DZ 2601, Breite 12,7 mm, bis 45 kg, kompaktes Profil, Vollauszug
Auszugschienen DZ 2642, Breite 12,7 mm, bis 45 kg, kompaktes Profil, Vollauszug
Auszugschienen DZ 2720, Breite 9,5 mm, bis 20 kg, Teilauszug
Auszugschienen DZ 2730, Breite 19,0 mm, bis 30 kg, Vollauszug
Auszugschienen DZ 2731 CL, Breite 19,1 mm, bis 30 kg, Vollauszug
Auszugschienen DZ 2907, Breite 9,6 mm, bis 55 kg, Überauszug
Auszugschienen DS 3031, Breite 19,1 mm, bis 80 kg, Edelstahl, Überauszug
Auszugschienen DZ 3301, Breite 12,7 mm, bis 68 kg, Überauszug
Auszugschienen DZ 3307, Breite 12,7 mm, bis 68 kg, Überauszug
Auszugschienen DZ 3308, Breite 12,7 mm, bis 68 kg, Überauszug
Auszugschienen DS 3557, Breite 12,7 mm, bis 90 kg, Edelstahl, Überauszug
Auszugschienen DZ 3607, Breite 19,1 mm, bis 120 kg, Vollauszug
Auszugschienen DZ 3630, Breite 21,6 mm, bis 45 kg, Überauszug in beide Richtungen
Auszugschienen DZ 3732, Breite 12,7 mm, bis 40 kg, Vollauszug
Auszugschienen DZ 3832, Breite 12,7 mm, bis 50 kg, Vollauszug
Auszugschienen DH 3832 korrosionsbeständig, Breite 12,7 mm, bis 50 kg, Vollauszug
Auszugschienen DZ 3832 DO, Breite 12,7, bis 50 kg, Ein- und Aushalterunghalt.
Auszugschienen DZ 3832 EC-B, Breite 12,7 mm, bis 45 kg, Vollauszug
Auszugschienen DZ 3832 SC, Breite 12,7, bis 50 kg, Vollauszug, Selbsteinzug
Auszugschienen DZ 3832 TR, Breite 12,7 mm, bis 45 kg, Touch Release
Auszugschienen DZ 3932, Breite 12,7 mm, bis 68 kg, Vollauszug
Auszugschienen DZ 3932 EC, Breite 12,7 mm, bis 68 kg, Vollauszug
Auszugschienen DA 4120, Breite 36 mm, bis 550 kg, Teilauszug
Auszugschienen DA 4160, Breite 26,5 mm, bis 300 kg, Vollauszug
Auszugschienen DA 4165, Breite 26,5 mm, bis 270 kg, Vollauszug in beide Richtung
Auszugschienen DZ 4180, Breite 35 mm, bis 980 kg, Vollauszug
Auszugschienen DA 5321, Breite 19,1 mm, bis 50 kg, Aluminium, Überauszug
Auszugschienen DZ 5321, Breite 19,1 mm, bis 160 kg, Überauszug, Einhalterung
Auszugschienen DZ 5321 EC, Breite 19,1 mm, bis 100 kg, Vollauszug, Selbsteinzug
Auszugschienen DZ 5321 SC, Breite 19,1 mm, bis 120 kg, Überauszug, Selbsteinzug
Auszugschienen DS 5321, Breite 19,1 mm, bis 180 kg, Edelstahl, Überauszug
Auszugschienen DS 5322, Breite 20,7 mm, bis 120 kg, Edelstahl, Überauszug
Auszugschienen DS 5334, Breite 19,1 mm, bis 90 kg, Überauszug
Auszugschienen DZ 5417, Breite 17,5 mm, bis 100 kg, Überauszug
Auszugschienen DZ 7957, Breite 19,1 mm, bis 160 kg, Vollauszug
Auszugschienen DP 9301 E, Breite 19,1 mm, bis 272 kg, Vollauszug, stückweise
Auszugschienen DZ 9301 E, Breite 19,1 mm, bis 272 kg, Vollauszug, stückweise
Auszugschienen DZ 9308, Breite 19,1 mm, bis 227 kg, Vollauszug, Verriegelung
Aufsteckwinkelpaare DZ 633 für Schienen 2109, 2132, 3732, 3832
Winkelbefestigungssätze DZ 634 für Auszugschienen 9301 und 9308
Ergänzende Produkte
In Vorbereitung