Werkstoff: Schienenteile: Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige und Kugeln: Edelstahl.

Kugelgelagerte Schwerlast-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Achtung: Verkauf stückweise.
• Schienen einzeln erhältlich. Achtung: Verkauf stückweise.
• Besonders hohe Tragkraft bis 980 kg.
• 10 mm-Kugeln für hohe Laufruhe und Stabilität
• Nutzungsdauer 18.000 Zyklen.
• Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.

Hinweis: Empfohlene Befestigung: Die Schrauben müssen mindestens die Festigkeitsklasse 8.8 erfüllen. Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird. Die Schiene muss mittig belastet werden. Horizontalmontage nicht empfohlen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Schienenlänge
[mm]
Auszug +/- 3,2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
Lastwert / Paar
[kg]
Gewicht / Stück
[kg]
64908050   500500-100 9308,30
64908055   550550-1509409,13
64908060   600600-2009509,96
64908065   650650-25095510,79
64908070   700700-30096011,63
64908075   750750-35097012,46
64908080   800800150-98013,29
64908090   900900200-92014,95
64908085   850850175-95014,12
64908095   950950225-90515,79
64908100   10001000250-89016,62
64908105   10501050275-86617,45
64908110   11001100300-84218,28
64908115   11501150325-81819,11
64908120   12001200350-79419,95
64908125   12501250375-77020,78
64908130   13001300400-74621,61
64908135   13501350425-72222,44
64908140   14001400450-69823,27
64908145   14501450475-67424,11
64908150   15001500500-65024,94
64908155   15501550525-62625,77
64908160   16001600550-60226,60
64908165   16501650575-57827,43
64908170   17001700600-55428,27
64908175   17501750625-53029,10
64908180   1800 1800650-50629,93
64908185   18501850675-48230,76
64908190   19001900700-45831,59
64908195   19501950725-43432,43
64908200   20002000750-41033,26


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn