Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Verkauf paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.

  • Einhalterung in geschlossene Position.
  • Seitenneutrale Montage.
  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.
  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Auswahltool

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64944635

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
164,2145,41124,8111,6696,793,48

TypDS0330-0035
Schienenlänge [mm]350
Auszug +/- 3,2 [mm]354
A [mm]-
B [mm]224
C [mm]256
D [mm]-
E [mm]-
F [mm]224
G [mm]256
Lastwert / Paar [kg]70 / 55
Gewicht / Paar [kg]1,29

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn