Werkstoff: Schlitten, Schiene und Kugeln: Edelstahl 1.4034. Käfig und Endstücke Kunststoff.

Technische Daten:

  • Geschwindigkeit: Bis 3 m/s.
  • Beschleunigung: Bis 80 m/s².
  • Genauigkeitsklasse: P5 (Standard für die meisten Anwendungen).
  • Vorspannklasse: TO (Standard, leichtes Spiel).
  • Andere Genauigkeitsklassen und Vorspannklassen auf Anfrage.
  • Temperaturbereich: -20° C bis +80° C.
  • Vier Schienenbreiten zur Auswahl (7, 9, 12 und 15 mm)

Schmierung: Vorgeschmiert mit "Paraliq P460". Nachschmierintervalle sind abhängig vom Anwendungsfall.

Einbaufertig vormontierte rostfreie Miniatur-Schlitten für begrenzten Hub. Die außerordentlich kompakte Bauform dieses Schlittens gepaart mit hoher Ablaufgenauigkeit (5µ/100mm Hub) und extrem leichtem Lauf bietet für viele Anwendungen optimale Einsatzmöglichkeiten. Alle technischen Parameter wurden auf eine hohe Systemsteifigkeit und genaues Positionieren ausgelegt.

Lieferumfang: Ein Schlitten auf Schiene montiert.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 64970109

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
241,32226,22218,66211,11204,59

Schienenbreite [mm]9
Gesamtlänge [mm]97
max. Hub * [mm]92
A [mm]94
B [mm]7
C [mm]8
D [mm]20
E [mm]15
F [mm]10
G [mm]3,55
H [mm]3,5
J [mm]13
K [mm]20
L [mm]3,5
M [mm]6,5
N1 [mm]M4
N2 [mm]M3x3
Anz. Wagen14
Bohrg. Schiene5
Tragz. dyn. C [N]2700
Tragz. stat. C [N]5500
Drehm. Ma, Mb [Nm]57
Drehm. Mc [Nm]33
Gewicht [g]87,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn