Werkstoff: 8.8, verzinkt. Nach DIN 976-1 Form A (ex DIN 975), mit metrischem ISO-Gewinde. Länge wahlweise 1 m oder 2 m.

Gewindestangen mit mittelhoher Zugfestigkeit. Farbmarkierung gelb.

Gewinde rechtssteigend.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65123000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
71,3962,475853,5349,144,6235,72

Länge2 m
Gewinde [mm]M30
Steigung [mm]3,5
Gewicht [kg]9,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn