Werkstoff: 8.8, verzinkt.

Gewindestangen mit mittelhoher Zugfestigkeit. Farbmarkierung gelb.
Mit Feingewinde.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65171000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
10,369,859,338,827,77

Länge1 m
Gewinde [mm]M10x1
Steigung [mm]1,0
Gewicht [kg]0,502

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn