Werkstoff: 8.8, verzinkt.

Gewindestangen mit mittelhoher Zugfestigkeit. Farbmarkierung gelb.
Mit Feingewinde.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65172000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
26,2822,5318,7816,515

Länge1 m
Gewinde [mm]M20x1,5
Steigung [mm]1,5
Gewicht [kg]2,08

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn