Werkstoff: Mutterkörper aus Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm2.

Wiederverwendbare Nutmutter mit integrierten Sicherungen. Die Messingklemmstücke mit Gewindeprofil verursachen keine Beschädigung. Die Klemmstücke werden mittels Gewindestift auf das Wellengewinde gepresst und sichern die Mutter. Mit den Klemmstücken kann der Planlauf bis 0,005 mm eingestellt werden. Mit Bohrungen für Hakenschlüssel DIN 1810 B mit Zapfen oder Stirnlochschlüssel. Für Anwendungen, wo hohe Genauigkeit, einfache Montage und zuverlässige Sicherung gefordert sind.

1) Axiale Bohrungen für Stirnlochschlüssel.
2) Radiale Bohrungen für Hakenschlüssel DIN 1810 Form B mit Zapfen.
3) Max. Anzugsmoment der Sicherungsschrauben.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65358105

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
28,2326,8223,2820,4618,3516,5914,1111,99

TypKMTA 5
d1 [mm] M25x1,5
d2 [mm] 42
d3 [mm] 35
d4 [mm] 26
B [mm] 20
LK [mm] 32,5
L [mm]11
N11) [mm]4,3
N22) [mm]4
S [mm]M6
TAS3) [Nm]6,7
zul. Axialkraft [kN]130
Gewicht [g]130

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn