Werkstoff: Mutterkörper aus Stahl, Festigkeit min. 350 N/mm2.
Wiederverwendbare Nutmutter mit integrierten Sicherungen. Die Messingklemmstücke mit Gewindeprofil verursachen keine Beschädigung. Die Klemmstücke werden mittels Gewindestift auf das Wellengewinde gepresst und sichern die Mutter. Mit den Klemmstücken kann der Planlauf bis 0,005 mm eingestellt werden. Mit Bohrungen für Hakenschlüssel DIN 1810 B mit Zapfen oder Stirnlochschlüssel. Für Anwendungen, wo hohe Genauigkeit, einfache Montage und zuverlässige Sicherung gefordert sind.
1) Axiale Bohrungen für Stirnlochschlüssel.
2) Radiale Bohrungen für Hakenschlüssel DIN 1810 Form B mit Zapfen.
3) Max. Anzugsmoment der Sicherungsschrauben.
Service:
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )