Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8, brüniert. Präzise gedreht. Gewinde gerollt. Die Stahl-Ausführung hat eine höhere Festigkeit als in der DIN gefordert. Die Gewindelänge l2 ist größer, als in der DIN angegeben.

Service:

Katalogseite

CAD Daten

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65441500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
8,057,596,845,955,334,75

d1 [mm]M10
l1 [mm]75
l2 [mm]40
d2 H7 [mm]10
d3 [mm]20
s -0,2 [mm]12
Gewicht [g]52

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn