Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8, brüniert. Präzise gedreht. Gewinde gerollt. Die Stahl-Ausführung hat eine höhere Festigkeit als in der DIN gefordert. Die Gewindelänge l2 ist größer, als in der DIN angegeben.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
l1
[mm]
l2
[mm]
d2 H7
[mm]
d3
[mm]
s -0,2
[mm]
Gewicht
[g]
65440400
M5503251269
65440500
M57532512613
65440600
M65032614714
65440700
M67532614720
65441000
M85032818926
65441100
M87532818936
65441400
M10504010201238
65441500
M10754010201252
65441600
M101004010201268
65441800
M12754012251480
65442000
M121004012251498
65442100
M1213040122514120
65442400
M167550163217146
65442500
M1610050163217183
65442600
M1613050163217220
65442800
M2010063184022305
65442900
M2013063184022366
65443000
M2016063184022438


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn