Werkstoff: Edelstahl A2 oder Edelstahl A4, gegossen und poliert.

  • Kostengünstige Ausführung für viele Befestigungsaufgaben, z.B. in Haus und Garten für Absperrungen.
  • Nicht zulässig als Hebezeug, nicht für sicherheitsrelevante Anwendungen.


Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.

Bitte beachten: Diese Ringschrauben entsprechen nicht DIN 580. Die Belastbarkeiten und Sicherheiten entsprechen nicht den DIN-Teilen. Diese Ringschrauben dürfen daher nur bei geringer Beanspruchung und auf eigene Gefahr verwendet werden, aber niemals für sicherheitsrelevante Anwendungen. Je nach Gießerei sind diese mit der Gewindegröße und /oder der Herstellerkennung gekennzeichnet.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65458308

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,252,081,91,71,521,361,261,14

WerkstoffA2
d1 [mm]M8
d2 ≈ [mm]20
d3 ≈ [mm]36
d4 ≈ [mm]20
e ≈ [mm]6
h ≈ [mm]33
k ≈ [mm]8
l [mm]13
Gewicht [kg]0,06

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn