Werkstoff: Edelstahl A2 oder Edelstahl A4, gegossen und poliert.

  • Kostengünstige Ausführung für viele Befestigungsaufgaben, z.B. in Haus und Garten für Absperrungen.
  • Nicht zulässig als Hebezeug, nicht für sicherheitsrelevante Anwendungen.


Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.

Bitte beachten: Diese Ringschrauben entsprechen nicht DIN 580. Die Belastbarkeiten und Sicherheiten entsprechen nicht den DIN-Teilen. Diese Ringschrauben dürfen daher nur bei geringer Beanspruchung und auf eigene Gefahr verwendet werden, aber niemals für sicherheitsrelevante Anwendungen. Je nach Gießerei sind diese mit der Gewindegröße und /oder der Herstellerkennung gekennzeichnet.
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
Artikel Menge Werkstoffd1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
e ≈
[mm]
h ≈
[mm]
k ≈
[mm]
l
[mm]
Gewicht
[kg]
65458306   A2M61628166286110,05
65458308   A2M82036206338130,06
65458310   A2M1025452584210170,11
65458312   A2M1230543010511220,50,18
65458316   A2M16356335126014270,28
65458320   A2M20407240146916300,45
65458324   A2M24509050188720360,74
65458506   A4M61628166286110,05
65458508   A4M82036206338130,06
65458510   A4M1025452584210170,11
65458512   A4M1230543010511220,50,18
65458516   A4M16356335126014270,28
65458520   A4M20407240146916300,45
65458524   A4M24509050188720360,74


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn