Werkstoff: Edelstahl A2 oder Edelstahl A4, gegossen und poliert.

  • Kostengünstige Ausführung für viele Befestigungsaufgaben, z.B. in Haus und Garten für Absperrungen.
  • Nicht zulässig als Hebezeug, nicht für sicherheitsrelevante Anwendungen.


Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.

Bitte beachten: Diese Ringschrauben entsprechen nicht DIN 580. Die Belastbarkeiten und Sicherheiten entsprechen nicht den DIN-Teilen. Diese Ringschrauben dürfen daher nur bei geringer Beanspruchung und auf eigene Gefahr verwendet werden, aber niemals für sicherheitsrelevante Anwendungen. Je nach Gießerei sind diese mit der Gewindegröße und /oder der Herstellerkennung gekennzeichnet.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65458312

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
7,366,756,135,524,914,44,043,67

WerkstoffA2
d1 [mm]M12
d2 ≈ [mm]30
d3 ≈ [mm]54
d4 ≈ [mm]30
e ≈ [mm]10
h ≈ [mm]51
k ≈ [mm]12
l [mm]20,5
Gewicht [kg]0,18

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn