Werkstoff: Stahl C15E galvanisch verzinkt.
- Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
- Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen.
- Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
- Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.
Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65458708
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
0,95 | 0,87 | 0,79 | 0,7 | 0,64 | 0,56 | 0,53 |
C15E verzinkt |
M8 |
20 |
36 |
20 |
8,5 |
36 |
8 |
10 |
140 |
100 |
70 |
0,05 |