Werkstoff: Stahl C15E galvanisch verzinkt.

  • Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
  • Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen.
  • Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
  • Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.


Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge WerkstoffD1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
e
[mm]
h
[mm]
k
[mm]
m
[mm]
F1
[kg]
F2
[kg]
F3
[kg]
Gewicht
[kg]
65458706   C15E verzinktM62036208,5368107555380,05
65458708   C15E verzinktM82036208,536810140100700,05
65458710   C15E verzinktM10254525104510122301701150,09
65458712   C15E verzinktM12305430115312143402401700,16
65458716   C15E verzinktM16356335136214167005003500,24
65458720   C15E verzinktM204072401671161912008606000,36
65458724   C15E verzinktM2450905020902024180012909000,72
65458730   C15E verzinktM3065108602510924283200230016001,32
65458736   C15E verzinktM3675126703012828324600330023002,08
65458742   C15E verzinktM42851448035147323861,8044,1530,903,11


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn