Werkstoff: Stahl C15E galvanisch verzinkt.
- Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
- Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen.
- Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
- Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.
Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65458720
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
4,36 | 3,81 | 3,18 | 2,87 | 2,63 | 2,58 | 2,53 |
C15E verzinkt |
M20 |
40 |
72 |
40 |
16 |
71 |
16 |
19 |
1200 |
860 |
600 |
0,36 |