Werkstoff: Stahl C15E galvanisch verzinkt.
- Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
- Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen.
- Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
- Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.
Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.
Service:
Katalogseite
Betriebs / Wartungsanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 65458716
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
3,2 | 2,93 | 2,67 | 2,12 | 1,92 | 1,85 | 1,79 |
C15E verzinkt |
M16 |
35 |
63 |
35 |
13 |
62 |
14 |
16 |
700 |
500 |
350 |
0,24 |