Werkstoff: Stahl 5.8 verzinkt. Planfläche des Schraubenkopfes sauber feingedreht. Entgegen dem amtlichen Normblatt mit Gewinde bis zum Kopf und ohne Einstich am Gewindeende.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65488203

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,771,711,591,311,211,030,930,9

d1 [mm]M3
l [mm]10
d2 [mm]12
d3 [mm]6
h [mm]7,5
k [mm]2,5
Gewicht [g]5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn