Werkstoff: Stahl 5.8 verzinkt. Planfläche des Schraubenkopfes sauber feingedreht. Entgegen dem amtlichen Normblatt mit Gewinde bis zum Kopf und ohne Einstich am Gewindeende.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
l
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
h
[mm]
k
[mm]
Gewicht
[g]
65488200
M2,541156,52,52
65488201
M2,581156,52,53
65488202
M361267,52,54
65488203
M3101267,52,55
65488204
M3161267,52,59
65488205
M481689,53,59
65488206
M4101689,53,59
65488207
M4121689,53,510
65488208
M4161689,53,510
65488212
M510201011,5412
65488214
M516201011,5416
65488216
M520201011,5416
65488218
M610241215528
65488220
M616241215529
65488221
M620241215530
65488222
M625241215531
65488224
M816301618656
65488225
M820301618660
65488227
M830301618661
65488229
M10203620238108
65488231
M10303620238113
65488232
M10403620238118


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn