Werkstoff: Vergütungsstahl Ausführung: Geschmiedet, Nutenführung gefräst. schwarz.

Bis M12 Festigkeitsklasse 10.9. Über M12 Festigkeitsklasse 8.8.

Weitere Größen bis M36 x 600mm auf Anfrage.

* Diese Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65501200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
9,539,078,618,177,737,246,9

d [mm]M 12
für T-Nuten DIN 650 [mm]12
l [mm]80
a [mm]11,6
b [mm]55
e [mm]18
k [mm]7
Gewicht [g]87

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn