Werkstoff: Vergütungsstahl Ausführung: Geschmiedet, Nutenführung gefräst. schwarz.

Bis M12 Festigkeitsklasse 10.9. Über M12 Festigkeitsklasse 8.8.

Weitere Größen bis M36 x 600mm auf Anfrage.

* Diese Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65503200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
19,3418,4317,5316,615,6614,7514,02

d [mm]M 20
für T-Nuten DIN 650 [mm]22
l [mm]160 *
a [mm]21,6
b [mm]100
e [mm]35
k [mm]14
Gewicht [g]497

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn