Werkstoff: Vergütungsstahl, schwarz. Gewinde gerollt. Bis M12 Festigkeitsklasse 10.9. Ab M14 Festigkeitsklasse 8.8.

Passend zu T-Nuten-Muttern DIN 508 oder als Stehbolzen für Gehäuseverbindungen.

Anwendungsbeispiel: Eine Stiftschraube DIN 6379 ergibt mit T-Nuten-Muttern DIN 508, Scheiben extra stark DIN 6340 und hoher Sechskantmutter DIN 6330 eine typische Aufspannschraube. Diese DIN-Teile können über die Sucheingabe schnell gefunden werden. Eine Übersicht der vorrätigen Teile nach DIN bietet der Produktbereich DIN-Teile.

Weitere Größen bis M36 x 700mm auf Anfrage.

* Diese Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 655130200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
23,5223,0722,622,2821,8421,3820,75

d [mm]M30
l [mm]200
b1 [mm]43
b2 [mm]122*
Gewicht [g]923

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn