Werkstoff: Vergütungsstahl, schwarz. Gewinde gerollt. Bis M12 Festigkeitsklasse 10.9. Ab M14 Festigkeitsklasse 8.8.

Passend zu T-Nuten-Muttern DIN 508 oder als Stehbolzen für Gehäuseverbindungen.

Anwendungsbeispiel: Eine Stiftschraube DIN 6379 ergibt mit T-Nuten-Muttern DIN 508, Scheiben extra stark DIN 6340 und hoher Sechskantmutter DIN 6330 eine typische Aufspannschraube. Diese DIN-Teile können über die Sucheingabe schnell gefunden werden. Eine Übersicht der vorrätigen Teile nach DIN bietet der Produktbereich DIN-Teile.

Weitere Größen bis M36 x 700mm auf Anfrage.

* Diese Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d
[mm]
l
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
Gewicht
[g]
655106032   M632*9165
655106050   M6509308
655106063   M663*94011
655106080   M68095013
655108040   M840112012
655108063   M863114019
655108100   M8100116363
655108160   M8160*1110098
655110050   M1050132524
655110080   M1080135039
655110100   M10100*137550
655110125   M10125137561
655110160   M10160*1310078
655110200   M1020013122*94
655112050   M1250152535
655112063   M1263*153244
655112080   M1280155056
655112100   M12100*156370
655112125   M12125157588
655112160   M12160*15100112
655112200   M1220015122*141
655114063   M14*63173260
655114100   M14*100176396
655114160   M14*16017100154
655114250   M14*25017160241
655116063   M1663193280
655116080   M1680*1950103
655116100   M161001963129
655116125   M16125*1975162
655116160   M1616019100207
655116200   M16200*19122*260
655116250   M1625019160325
655116315   M16315*19180409
655116500   M16500*19315652
655120080   M20802732160
655120125   M201252770252
655120160   M20160*27100323
655120200   M2020027122*405
655120250   M20250*27160508
655120315   M2031527200*639
655120400   M20400*27250813
655120500   M20500*273151019
655124100   M241003545289
655124125   M24125*3570*380
655124160   M2416035100466
655124200   M24200*35122*585
655124250   M2425035160730
655124315   M24315*35190924
655124400   M24400352501171
655130125   M301254356573
655130200   M3020043122*923
655130315   M3031543200*1461
655130500   M30500433152323
655136160   M3616051801065
655136250   M3625051601674
655136400   M36400512502687


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn