Werkstoff: Fuß Kunststoff, Thermoplast (Polyamid) glasfaserverstärkt, schwarz, matt. Schraube Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 verzinkt, blau chromatiert. Gummiauflage: NBR (Perbunan) 70° Shore, schwarz. Form A: ohne Gummiauflage. Form AG: mit Gummiauflage. Die Füße sind leicht stufenförmig ausgebildet, dadurch optisch ansprechend und gleichzeitig leicht zu reinigen. Sie erzielen eine hohe statische Belastbarkeit durch die Verwendung eines hochwertigen Kunststoffes und eine Formgestaltung (Verrippung), welche die Last auf einen großen Bereich verteilt. Die Gummiauflage wird durch vier Aufnahmestifte bzw. -bohrungen gehalten. Sie gleicht Unebenheiten aus und macht die Gelenkfüße rutschfest.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65531200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
8,647,726,996,626,256,075,7

FormA
d1 [mm]60
d2 [mm]M16
l1 [mm]108
l2 [mm]33
l3 [mm]24
sw [mm]16
Kugel-Ø [mm]14
stat. Belastung* [N]14000
Gewicht [kg]0,21

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn