Werkstoff: Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet. Härtetiefe mindestens 0,2 mm.

Kugelscheiben nach zurückgezogener Norm DIN 6319 Form C werden meistens mit Kegelpfannen DIN 6319 Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem Aussendurchmesser und größerer Bauhöhe, sollte bei relativ großen Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt werden.

* Gesamthöhe mit aufliegender Kegelscheibe.

** max. statische Belastbarkeit.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65542000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,181,10,990,880,790,690,640,6

d1 H13 [mm]21,0
d3 [mm]36
h1 [mm]2,0
h2 [mm]6,3
h4* [mm]11,7
r1 [mm]27
für Bolzen-Ø [mm]M20
F** [kN]117
Gewicht [g]21,0
Passende Kegelpfanne
Form D [Art.-Nr.]
65552000
Passende Kegelpfanne
Form G [Art.-Nr.]
65562000

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn