Werkstoff: Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet. Härtetiefe mindestens 0,2 mm.

Kugelscheiben DIN 6319 Form C werden meistens mit Kegelpfannen DIN 6319 Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem Aussendurchmesser und größerer Bauhöhe, sollte bei relativ großen Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt werden.

* Gesamthöhe mit aufliegender Kegelscheibe.

** max. statische Belastbarkeit.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1 H13
[mm]
d3
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
h4*
[mm]
r1
[mm]
für Bolzen-Ø
[mm]
F**
[kN]
Gewicht
[g]
Passende Kegelpfanne
Form D
[Art.-Nr.]
Passende Kegelpfanne
Form G
[Art.-Nr.]
65540500   5,2510,50,42,03,17,5M5665550500-
65540600   6,4120,72,34,29M690,96555060065560600
65540800   8,4170,63,25,612M8172,56555080065560800
65541000   10,5210,84,06,515M10264,76555100065561000
65541200   13,0241,14,68,017M12387,16555120065561200
65541400   15,0281,25,08,522M145310,06555140065561400
65541600   17,0301,35,39,622M167312,36555160065561600
65542000   21,0362,06,311,727M2011721,06555200065562000
65542400   25,0442,48,215,232M2416842,06555240065562400
65543000   31,0563,611,219,241M3026987,06555300065563000
65543600   37,0684,614,023,550M36394184,065553600-
65544000   43,0786,517,029,058M42542297,065554000-
65544800   50,0928,021,035,567M48714525,065554800-


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn