Werkstoff: Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet. Härtetiefe mindestens 0,2 mm.

Kugelscheiben DIN 6319 Form C werden meistens mit Kegelpfannen DIN 6319 Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem Aussendurchmesser und größerer Bauhöhe, sollte bei relativ großen Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt werden.

* Gesamthöhe mit aufliegender Kegelscheibe.

** max. statische Belastbarkeit.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d2 H13
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
h3
[mm]
h4*
[mm]
für Bolzen-Ø
[mm]
F**
[kN]
Gewicht
[g]
Passende Kugelscheibe
[Art.-Nr.]
65550500   6,010,59,252,13,1M5665540500
65550600   7,11211,02,84,2M691,465540600
65550800   9,61714,53,55,6M8173,865540800
65551000   12,02118,54,26,5M10266,565541000
65551200   14,22420,05,08,0M123810,665541200
65551400   16,52824,85,68,5M145318,065541400
65551600   19,03026,06,29,6M167318,765541600
65552000   23,23631,07,511,7M2011732,065542000
65552400   28,04437,09,515,2M2416863,065542400
65553000   35,05649,012,019,2M30269133,065543000
65553600   42,06860,015,023,5M36394236,065543600
65554000   49,07870,018,029,0M42542365,065544000
65554800   56,09282,022,035,5M48714641,065544800


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn