Werkstoff Typ N: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65599208

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
14,6412,8711,1110,539,66

TypN
d1 [mm]M8
d2 [mm]25
h1 ca. [mm]18
h2 [mm]4
t [mm]7
SW [mm]13
Belastbarkeit max kN (statisch) [kN]14
Gewicht [g]36,7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn