Werkstoff Typ N: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Typd1
[mm]
d2
[mm]
h1 ca.
[mm]
h2
[mm]
t
[mm]
SW
[mm]
Belastbarkeit max kN (statisch)
[kN]
Gewicht
[g]
65599206
NM620142,5 510817,2
65599208
NM8251847131436,7
65599210
NM103222 59171677,3
65599212
NM1240266111928125
65599216
NM165032713,52436249
65599220
NM2060428173044478
65599224
NM2460459,5193652665


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn