Werkstoff Typ N: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65599212

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
25,4622,3819,3218,3316,8

TypN
d1 [mm]M12
d2 [mm]40
h1 ca. [mm]26
h2 [mm]6
t [mm]11
SW [mm]19
Belastbarkeit max kN (statisch) [kN]28
Gewicht [g]125

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn