Werkstoff Typ N: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65599210

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
19,3517,0414,713,9412,76

TypN
d1 [mm]M10
d2 [mm]32
h1 ca. [mm]22
h2 [mm] 5
t [mm]9
SW [mm]17
Belastbarkeit max kN (statisch) [kN]16
Gewicht [g]77,3

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn