Werkstoff: Stahl, blank oder verzinkt.

Mit Standard-Rillenkugellagern aus Stahl.

Auf Anfrage: Andere Ausführungen und Achsvarianten sind lieferbar z.B. Tragrollen mit angeflanschtem Kettenrad.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65671502

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
30,0328,5327,0325,5324,0322,5221,77

Ausführungblank
Rollen-Ø [mm]50
Rohr-
Wandstärke [mm]
1,5
Rollen-
länge RL [mm]
200
Einbau-
länge EL [mm]
210
Achs-
länge AL [mm]
230
Federachsen-
Ø [mm]
10
Traglast* [kg]150
Gewicht [kg]0,67

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn