Werkstoff: Stahl, blank oder verzinkt.

Mit Standard-Rillenkugellagern aus Stahl.

Auf Anfrage: Andere Ausführungen und Achsvarianten sind lieferbar z.B. Tragrollen mit angeflanschtem Kettenrad.
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
Artikel Menge AusführungRollen-Ø
[mm]
Rohr-
Wandstärke
[mm]
Rollen-
länge RL
[mm]
Einbau-
länge EL
[mm]
Achs-
länge AL
[mm]
Federachsen-
Ø
[mm]
Traglast*
[kg]
Gewicht
[kg]
65671502   blank501,5200210230101500,67
65671503   blank501,5300310330101300,92
65671504   blank501,540041043010801,12
65671505   blank501,550051053010701,38
65671506   blank501,560061063010401,65
65681502   verzinkt501,5200210230101500,67
65681503   verzinkt501,5300310330101300,92
65681504   verzinkt501,540041043010801,12


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn