Werkstoff: Aluminium, schwarz eloxiert, Skala (Form S) und Markierungspfeil (Form A) weiß, eingraviert in Laserpräzision. Deckel Kunststoff hellgrau. Spannzange/Sechskantmutter Messing. Gewindestift Edelstahl, DIN 916 mit Innensechskant und Ringschneide. Version 1: mit Feststellschraube (Bohrung d 2). Version 2: mit Spannzange (Bohrung d 3). Form A: mit Markierungspfeil. Form B: neutral, ohne Markierungspfeil oder Skala. Form S: mit Skala 0..9, 20 Teilstriche. Bei der Montage wird der Deckel von Hand eingedrückt. Zur Demontage kann er mit einem Schraubendreher an der Aussparung abgehoben werden. Die Spannzangen-Ausführung ermöglicht ein leichtes ""Einstellen"" der Drehknöpfe und bietet eine absolut sichere Befestigung auf der Welle. Skala bzw. Markierungspfeil sind absolut abriebfest und gut lesbar, da durch das Gravieren die alufarbenen Ziffern und Zeichen einen Kontrast zur schwarzen Eloxaloberfläche bilden. Neben der Standard-Skala (Form S) können diese Drehknöpfe mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden (auf Anfrage).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66070127

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
10,429,388,337,927,497,16,676,26

Version1
FormA
d1 [mm]27
d2H8 [mm]6
d3 [mm]6
d4 [mm]20
d5 [mm]18
d6 [mm]M4
d7 [mm]25
h1 [mm]26
h2 [mm]20
h3 [mm]4,3
h4 [mm]9
I [mm]14
t [mm]14
Gewicht [g]32

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn