Werkstoff: Aluminium, schwarz eloxiert, Skala (Form S)
und Markierungspfeil (Form A) weiß, eingraviert in Laserpräzision.
Deckel Kunststoff hellgrau. Spannzange/Sechskantmutter Messing.
Gewindestift Edelstahl, DIN 916 mit Innensechskant und Ringschneide.
Version 1: mit Feststellschraube (Bohrung d 2).
Version 2: mit Spannzange (Bohrung d 3).
Form A: mit Markierungspfeil.
Form B: neutral, ohne Markierungspfeil oder Skala.
Form S: mit Skala 0..9, 20 Teilstriche.
Bei der Montage wird der Deckel von Hand eingedrückt. Zur Demontage
kann er mit einem Schraubendreher an der Aussparung abgehoben werden.
Die Spannzangen-Ausführung ermöglicht ein leichtes ""Einstellen"" der
Drehknöpfe und bietet eine absolut sichere Befestigung auf der Welle.
Skala bzw. Markierungspfeil sind absolut abriebfest und gut lesbar, da durch
das Gravieren die alufarbenen Ziffern und Zeichen einen Kontrast zur
schwarzen Eloxaloberfläche bilden. Neben der Standard-Skala (Form S)
können diese Drehknöpfe mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden
(auf Anfrage).
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 66070222
Staffelpreis in EUR pro STK:
1 |
B |
22 |
5 |
- |
16 |
14 |
M4 |
20 |
22 |
16 |
4,3 |
8 |
12,5 |
- |
17 |