Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) verstärkt, schlagfest, schwarz, matt, Buchse Messing.

Ausführung C = mit Sackloch d2.

Ausführung E = mit Gewinde-Sackloch d3.

Spezielle Oberfläche (Kontaktpunkte als quadratischer Pyramidenstumpf) für maximales Drehmoment ohne unangenehme Hautbelastung.
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
Artikelnr.: 66166001

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
7,456,966,25,474,974,614,233,84

AusführungE
d1 [mm]60
d2 Ausf. C [mm]-
d3 Ausf. E [mm]M10
d4 [mm]23
h1 [mm]35
h2 [mm]15
t1 min. [mm]-
t2 [mm]20
Gewicht [g]46

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn