Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) verstärkt, schlagfest, schwarz, matt, Buchse Messing.

Ausführung C = mit Sackloch d2.

Ausführung E = mit Gewinde-Sackloch d3.

Spezielle Oberfläche (Kontaktpunkte als quadratischer Pyramidenstumpf) für maximales Drehmoment ohne unangenehme Hautbelastung.
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
Artikel Menge Ausführungd1
[mm]
d2 Ausf. C
[mm]
d3 Ausf. E
[mm]
d4
[mm]
h1
[mm]
h2
[mm]
t1 min.
[mm]
t2
[mm]
Gewicht
[g]
66164000   C406-172411141220
66165000   C508-203013,5202042
66166000   C6010-233515252046
66163201   E32-M515229-1011
66163202   E32-M615229-1216
66164001   E40-M6172411-1220
66164002   E40-M8172411-1321
66165001   E50-M8203013,5-2042
66165002   E50-M10203013,5-1832
66166001   E60-M10233515-2046
66166002   E60-M12233515-2054
66167001   E70-M12243818,5-2065
66167002   E70-M14243818,5-2073


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn