Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), glasfaserverstärkt, schwarz matt, Buchse Messing. Gewindestift Stahl verzinkt, blau chromatiert. Mit Einbuchtungen für große, griffige Kontaktflächen. Für relativ hohe Anzugsmomente.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66175501

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
3,663,433,052,692,442,262,061,88

d1 [mm]55
d2 [mm]M6
h1 [mm]28
h2 [mm]6,5
h3 [mm]18
b [mm]8
d>3 [mm]16
Gewicht [g]20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn