Werkstoff: Edelstahl 1.4308 (V2A), matt gestrahlt.

- Elegant, gut zu greifen.

- Leicht zu reinigen.

- Für vergleichsweise hohe Drehmomentübertragung.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66199641

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
19,8518,4317,0114,8913,4512,031110,28

d1 [mm]40
d2 [mm]M6
d4 [mm]14
h1 [mm]26
h2 [mm]14
t [mm]12
Gewicht [g]103

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn