Werkstoff Ausführung K: Griffteil Kunststoff (Duroplast). Umlenkmechanik aus Stahl brüniert.
Werkstoff Ausführung N: Griffteil Kunststoff (Duroplast). Umlenkmechanik aus Edelstahl 1.4305 (V2A) und 1.4404.

Der Zylindergriff ist drehbar (Typ 598).

Umleggriffe werden eingesetzt, wenn der Griff zeitweilig nicht vorstehen darf. Hierzu wird der Ballengriff in Achsrichtung aus dem Kegelsitz gezogen und dann umgeklappt. Eine Druckfeder bewirkt, dass der Griff in beiden Endlagen gehalten wird. Beim Zurückklappen rastet der Griff selbsttätig in den Kegelsitz ein und ist dann fest arretiert.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66399201

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
34,8232,6531,5830,47

AusführungN
d1 [mm]26
d2 [mm]M6
d3 [mm]20
l1 [mm]102
l2 [mm]19,5
l3 -0,5 [mm]6
l4 [mm]95
Gewicht [g]134

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn