Werkstoff PA: Kunststoff Thermoplast glasfaserverstärkt (Polyamid PA6 GV), schlagfest, schwarz, matt.


Form C = Mit Gewinde im Kunststoff geformt.

Größe 16/M5, 20/M6, 25/M8, 32/M10 und 40/M12 sind nicht in der DIN enthalten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66474010

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,151,121,091,040,980,930,890,85

d1 [mm]40
d2 [mm]M10
d6 [mm]22
h [mm]37
t1min. [mm]15
Gewicht [g]42,7

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn