Werkstoff: Stahl verzinkt bzw. Edelstahl 1.4305 (V2A) matt gestrahlt. Schaft stumpf aufgeschweißt. Fertigungstechnisch günstige Gestaltung und rationelle Fertigungsverfahren machen diese doppelarmigen Spannmuttern zu einem sehr preisgünstigen Spannelement.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66547000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
22,1420,3818,6216,7915,9215,0313,6812,4

AusführungStahl
I~ [mm]118
d1 [mm]M20
d2 [mm]40
d3 [mm]20
h1 [mm]31
h2~ [mm]62
Gewicht [g]710

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn