Werkstoff: Stahl verzinkt bzw. Edelstahl 1.4305 (V2A) matt gestrahlt. Schaft stumpf aufgeschweißt. Fertigungstechnisch günstige Gestaltung und rationelle Fertigungsverfahren machen diese doppelarmigen Spannmuttern zu einem sehr preisgünstigen Spannelement.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungI~
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
h1
[mm]
h2~
[mm]
Gewicht
[g]
66545800
Stahl47,5M8161012,52650
66546000
Stahl59,5M1020121532100
66546200
Stahl75,5M1225141940212
66546600
Stahl94,5M1632182552435
66547000
Stahl118M2040203162710
66599458
Edelstahl47,5M816912,52650
66599460
Edelstahl59,5M1020111532100
66599462
Edelstahl75,5M1225141940212
66599466
Edelstahl94,5M1632182552435
66599470
Edelstahl118M2040203162710


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn