Werkstoffe: Hebel: Zink-Druckguss, mit abriebfester
Epoxydharz-Beschichtung, schwarz matt. Gewindestift: Stahl verzinkt,
blau chromatiert. Auflagescheibe: Thermoplast glasfaserverstarkt,
schwarz matt. Form B: Auflagescheibe nicht verstellbar. Die Spannkraft
kann entweder auf der Hebelseite durch Verdrehen des Hebels oder von der
Ruckseite her mittels einer eventuell vorhandenen Mutter/Rändelmutter
eingestellt werden.
-
Zum schnellen Spannen und Lösen per Hand.
-
Das Spannen erfolgt ohne ein Drehmoment zu erzeugen.
-
Spannkräfte bis zu 8 kN.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 66576324
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
9,83 | 9,23 | 8,72 | 8,04 | 7,36 | 6,5 | 6,25 |
Form B |
63 |
M6 |
35 |
16 |
16 |
19 |
18,5 |
0,75 |
16,3 |
- |
2,5 |
3 |
65 |