Werkstoff: Stahl feingedreht und brüniert. Kugelknopf aus Kunststoff.

Form E = Hebel schräg mit Gewinde.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66642000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
10,6510,3910,149,69,18,56

d1 [mm]20
d2 [mm]M 8
d4 [mm]8
d5 [mm]20
h [mm]33
l ca. [mm]70
t1 [mm]15
Gewicht [g]94

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn