Werkstoff: Stahl feingedreht und brüniert. Kugelknopf aus Kunststoff.

Form E = Hebel schräg mit Gewinde.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge d1
[mm]
d2
[mm]
d4
[mm]
d5
[mm]
h
[mm]
l ca.
[mm]
t1
[mm]
Gewicht
[g]
66642000
20M 882033701594
66642200
22M 10820378215118
66642500
25M 121025429618182
66642800
28M 1212304711018274
66643200
32M 1612325212423352
66643600
36M 1614355813824525
66644000
40M 2016406415227709


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn